MAX6341

量产

1ppm/°C、低噪声、+2.5V/+4.096V/+5V电压基准

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 超低温度系数:1ppm/°C(最大值)
  • 超低噪声:1.5µVp-p(0.1Hz至10Hz)(MAX6325)
  • 初始精度:±0.02% (MAX6350)
  • 输出拉电流和灌电流:±15mA
  • 功耗低至18mW (MAX6325)
  • 工业标准引脚排列
  • 可选降噪和电压调整功能
  • 出色的瞬态响应性能
  • 采用8引脚SO封装
  • 长期稳定性:30ppm/1000h
  • 对所有容性负载保持稳定
MAX6341
1ppm/°C、低噪声、+2.5V/+4.096V/+5V电压基准
MAX6325, MAX6341, MAX6350: Typical Operating Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max6341的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览