MAX5457

量产

立体声音量调节电位器,带有按钮接口

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • SmartWiper控制提供加速滑动端移动
  • 内置上拉电阻的去抖按键接口
  • 对数变化,2dB抽头步长
  • +2.7V至+5.5V单电源供电,或±2.7V双电源供电
  • 待机电流低至0.5µA
  • 无杂音切换
  • 10kΩ端到端固定电阻值
  • -90dB静音功能(典型值)
  • 上电复位至-12dB滑动端位置
  • 每个滑动端都具有32个抽头位置
  • 小尺寸16引脚QSOP封装
MAX5457
立体声音量调节电位器,带有按钮接口
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX5406 音频处理器,带有按钮接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5457的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览