MAX4693

量产

低电压、8:1复用/双路4:1复用/三路SPDT/四路SPDT开关,UCSP封装

低电压复用器(8-1和双4-1)与开关(三路和四路SPDT),采用QFN封装

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 16引脚、0.5mm间距UCSP (2mm x 2mm)封装
  • 1.8V逻辑兼容性
  • 导通电阻符合规格
    • 70Ω(最大值),采用+2.7V电源
    • 35Ω(最大值),采用+5V电源
    • 25Ω(最大值),采用±4.5V双电源
  • 确保通道间匹配
    • 5Ω(最大值),采用+2.7V电源
    • 3Ω(最大值),采用±4.5V双电源
  • 信号范围内确保平坦度
    • 3.5Ω(最大值),采用±4.5V双电源
  • 整个温度范围内具有较低漏电流
    • 20nA(最大值,+85°C)
  • 快速转换时间:90ns
  • 确保先开后合式开关动作
  • 单电源供电:+2V至+11V
  • 双电源供电:±2V至±5.5V (MAX4691/MAX4692/MAX4693)
  • V+至V-信号处理
  • 低串扰:-90dB (100kHz)
  • 高关断隔离度:-88dB (100kHz)
MAX4693
低电压、8:1复用/双路4:1复用/三路SPDT/四路SPDT开关,UCSP封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模拟开关与多路复用器 9
MAX4051 量产 低电压、CMOS模拟多路复用器/开关
MAX4052 量产 低电压、CMOS模拟多路复用器/开关
MAX4053 量产 低电压、CMOS模拟多路复用器/开关
MAX4581 量产 低电压、CMOS模拟多路复用器/开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4693的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览