MAX17710

过期

能量收集充电器和保护器

业内首款能量收集电源管理IC

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成的电源管理IC用于能量存储和负载管理
  • 锂电池充电器
    • 1nA待机IQBATT
    • 625nA线性充电
    • 1µW boost充电
  • 锂电池欠压保护
  • 充电器过压保护
  • 1.8V、2.3V或3.3V LDO (150nA IQBATT)
  • 锂电池输出缓冲
  • 3mm x 3mm x 0.5mm超薄UTDFN封装
MAX17710
能量收集充电器和保护器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX17710GB20EVKIT

MAX17710评估板

特性和优点

  • 通过板上太阳能板自供电
  • 带有THINERGY微能量电池(MEC201)
  • 根据输入功率大小调整开关频率
  • 评估板带有多个测量点
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX17710GB20评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的PCB,包含了评估MAX17710GB能量收集充电器和保护器性能所需的全部元件。评估板带有Infinite Power Solutions, Inc. (IPS)的THINERGY®微能量电池(MEC201),提供固态、可充电、超薄供电方案。评估板还安装有太阳能板,作为能量收集的能源。太阳能板用于演示收集环境光为MEC进行低功耗充电的过程。该IC可以利用外部多种能源进行充电和管理。
评估板为自供电电路板。评估板输出对THINERGY MEC进行充电,充电电流低至1µA。评估板提供的测量点可用于监视输入和输出,通过跳线可测量多种不同设置。CHG输出带有LED,用于指示升压转换器是否工作。IC采用带有裸焊盘的12引脚UTDFN封装。

应用

  • 高温应用
  • 医疗设备
  • 存储器和实时时钟备份
  • 军事/DoD和航空
  • 智能卡
  • 远端无线传感器
  • 半有源RFID标签
  • 玩具

MAX17710GB20EVKIT
MAX17710评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17710的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览