LM4040

量产

改进的、精密微功耗并联型电压基准,带有多种反向击穿电压

产品模型
149
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 小尺寸、3引脚、SC70封装
  • 0.1% (最大)初始轻度
  • 在-40°C至+125°C温度范围内保证100ppm/°C (最大)温度系数
  • 较宽工作电流范围:较宽工作电流范围:
  • 28µVRMS 低输出噪声(10Hz至10kHz)
  • 2.048V、2.500V、3.000V、3.3V、4.096V和5.000V固定反向击穿电压
  • 无需输出电容
  • 支持电容负载
  • AEC-Q100认证 — 有关/V的部件,请参阅订购信息表。
LM4040
改进的、精密微功耗并联型电压基准,带有多种反向击穿电压
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LM4040的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览