DS4303

量产

可编程电压基准

非易失采样、无限保持器,可调节电压基准,由工厂自动校准

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 精确的电调节电压基准
  • 对于需要电压调整的设备可实现自动工厂校准
  • 可在±1mV范围内调整
  • 宽输出电压调整范围:可调至低于电源电压300mV
  • 低温度系数
  • ±1mA输出电流驱动
  • NV存储器无限期存储电压
  • 输出短路保护
  • 低成本
  • 低功耗
  • 2.4V至3.6V单电源工作
  • 小型5引脚SOT23封装
  • DS4303
    可编程电压基准
    DS4303、DS4303K:典型工作电路
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 ds4303的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览