DS2505
16K位只添加存储器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 16384位电可编程只读存储器(EPROM),采用更为经济的单根信号线加地线的接口方式
- 工厂激光刻度的、唯一经过测试的64位注册码(8位家族码 + 48位序列码 + 8位CRC校验码),确保准确跟踪每个器件,因为每个器件的注册码不可能相同
- 内置多点控制器,保证兼容于其他1-Wire网络产品
- EPROM划分为64个256位页面,用于随机存储数据包
- 为防止数据丢失,每个存储页面均可进行永久性的写保护
- 该芯片具有“只添加”存储功能,当在EPROM内存储其它数据时,也不会破坏已有数据
- 结构设计上允许软件来对一个旧存储页进行修补数据,而不需要新打开一个可编程也
- 将控制线、地址线、数据线、电源和可编程信号线集于一条总线
- 直接与微处理器的一个口线连接、通信速率可达16.3kbps
- 8位家族码通知读写器按照DS2505要求进行通信
- 当读写器首次上电时进行在线检测应答
- 低成本TO-92或6引脚TSOC表面贴装
- 在-40°C至+85°C温度范围内,读取数据电压范围为2.8V至6.0V;在-40°C至+50°C温度范围内,编程电压范围为11.5V至12.0V
DS2505为16k位只添加存储器,可以识别和存储与产品相关的信息。这个标签或特殊产品的信息可以通过最少的接口访问,例如微控制器的一个端口引脚。DS2505有一个工厂刻度的注册码,其中包括:48位唯一序列码、8位CRC校验码和8位家族码(0Bh),以及16K位的用户可编程EPROM。DS2505进行编程和读取操作的电源全部来自于1-Wire®通信线。采用1-Wire协议,即仅通过一条信号线和一条地线,实现数据的串行传输。可以对整个器件进行编程,并根据需要加入写保护。也可以采用顺序编程该器件,多次编程添加新的数据,而不是覆盖已有的数据。注意:每位只能由逻辑1编程为逻辑0,但永远不能从逻辑0改为逻辑1。当某页或某些页不再有效时,他们可以被那些驻留在其他页面地址的新数据或更新数据所取代,这种页面地址重定向功能允许软件修补数据,从而加强了该器件作为一个独立数据库的灵活性。工厂对每片DS2505刻入的48位序列号保证其唯一性,以精确跟踪每个器件。常用的TO-92或TSOC封装提供了一种紧凑的结构,允许采用标准安装设备处理器件在电路板上的安装或连接。典型应用包括存储校准系数、维护记录、资产跟踪、产品修正状态和访问代码等。
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 2
设计笔记 1
技术文章 13
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS2505+ | TO92 | ||
DS2505+T&R | TO92 | ||
DS2505P+ | Thin Small-Outline C-Lead | ||
DS2505P+T&R | Thin Small-Outline C-Lead |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 22, 2020 - 1998N ASSEMBLY |
||
DS2505+ | 量产 | |
5月 1, 2020 - 1998R1 ASSEMBLY |
||
DS2505+T&R | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS2505的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论