ADR3625
推荐新设计使用精密、微功耗、高电流输出基准电压源
- 产品模型
- 4
产品详情
- 最高温度系数
- 3 ppm/°C(B 级)
- 6 ppm/°C(A 级)
- 输出电流容量(典型值):70mA 拉电流/20mA 灌电流
- 低静态电流:65μA
- 低关断电流:1.5μA
- 输出电压噪声(0.1Hz 至 10Hz):3 ppm p-p
- 最大初始输出电压错误
- ±0.04%(B 级)
- ±0.08%(A 级)
- 工作温度范围:−40°C 至 +125°C
- 最大输入电压:16V
- 低电压差:0.25V
- 1.8V 逻辑兼容
- 8 引脚 MSOP 封装
ADR3625\ADR3630\ADR3650 均为低功耗、高精度基准电压源,最大温度系数为3 ppm/°C(B级),采用8引脚MSOP封装。ADR3625\ADR3630\ADR3650能够提供高达70mA的电流,是标准低压差(LDO)稳压器的理想替代器件。为实现高精度,在生产阶段利用ADI公司的专有DigiTrim®技术对输出电压和温度系数进行了调整。
低热迟滞(7 ppm)和低长期漂移(160 ppm/3500小时)提高了系统在使用寿命期间的精度。运行时需要0.1μF的最小负载电容。ADR3625\ADR3630\ADR3650的工作温度范围为–40°C至+125°C。
应用
- 精密电源
- 便携式仪器仪表
- 过程发送器
- 远程传感器
- 医疗仪器
- 汽车电池监控器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADR3625ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADR3625ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
ADR3625BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADR3625BRMZ-R7 | 8-Lead MSOP |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADR3625
Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADR3625的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论