ADR1000

推荐新设计使用

烤箱补偿、埋入式齐纳二极管、6.62 V 基准电压源

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高度的长期稳定性
  • 0.5 ppm/年的长期漂移,典型值(首个 3000 小时后)
  • 低齐纳参考电压源噪声:0.14 ppm p-p (0.9 μV p-p)
  • 低温度系数:<0.2 ppm/°C
  • 片内加热器和温度传感器
  • 额定工作温度范围:−40°C 至 +125°C
  • LTZ1000 的引脚兼容升级产品
ADR1000
烤箱补偿、埋入式齐纳二极管、6.62 V 基准电压源
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADR1000

ADR1000 8 针 TO-99 超稳定加热埋地齐纳电压基准评估板

特性和优点

  • 包括完整的应用电路,包括参考回路和加热器回路
  • 包括 ADR1000 的顶盖和底盖
  • 包括 VPG 箔电阻器的顶盖和底盖
  • 面板安装的香蕉插头具有标准的 0.75" 中心
  • 标准 0.75" 香蕉中心直接与 HP3458 或标准双电缆配合
  • 包括用于低热量的碲化物铜母香蕉插孔
  • 符合 RoHS 标准

产品详情

ADR1000H-EBZ 允许评估 ADR1000AHZ,采用 8 引脚 TO-99 封装的超稳定 6.6V 分流电压基准

DUT 位于 PCB 的扇形切口中心,旨在削弱从 PCB 到 DUT 的机械耦合(对温度和湿度有效,但对弯曲无效)。PCB 中还有热“挡板”(插槽),以防止热量从加热器晶体管耦合到控制电路,以及 DUT 和电阻器之间。与旧款 LTZ1000 一样,加热器温度由标准 13k:1k 分压器设置。但是,由于 ADR1000 施加到分压器的电压略低,ADR1000 的运行温度 (75C) 比 LTZ1000 (70C) 高约 5 度。

EVAL-ADR1000
ADR1000 8 针 TO-99 超稳定加热埋地齐纳电压基准评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADR1000的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览