AD8345
量产140 MHz 至1000 MHz 正交调制器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 输出频率范围:140 MHz至1000 MHz
- I/Q基带频率范围:DC至80 MHz,输出功率:+2.5 dBm P1 dB
- 本底噪声:–155 dBm/Hz
AD8345是一款硅RFIC正交调制器,设计用于140 MHz至1000 MHz频率范围。该器件提供极低的本底噪声和高输出功率,可明显改善输出动态范围。它需要一个低LO驱动电平,提供额定50 Ω缓冲输出。
该器件可提供出色的振幅和相位平衡以及边带抑制特性,支持高阶/高容量QAM调制无线电。
此外,AD8345已经过测试,可用作CDMA/GSM/W-CDMA蜂窝基础设施设备中的中频调制器,或用作800 – 900 MHz蜂窝频段的直接变频调制器。
AD8345采用16引脚超薄紧缩小型(TSSOP)封装,配有裸露焊盘,额定温度范围为–40°C至+85°C。
供货 提供样片和评估板,产品型号分别为AD8345ARE和AD8345-EVAL。 其它调制器/解调器产品AD8346 – 800 MHz至2.5 GHz低功耗直接上变频调制器
AD8347 – 800 MHz至2.7 GHz直接变频解调器
AD8349 –700 MHz至2.7 GHz低噪声、高输出驱动、RF调制器
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
技术文章 2
评估设计文件 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8345AREZ | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
AD8345AREZ-RL7 | 16-Lead TSSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
AD8345AREZ | 量产 | |
AD8345AREZ-RL7 | 量产 | |
3月 23, 2009 - 09_0041 ADWIL Fab XFCB2 Front End Manufacturing Change |
||
AD8345AREZ | 量产 | |
AD8345AREZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
标准高速数模转换器 7 | ||
AD9717 | 量产 | 双通道,14位,低功耗数模转换器 |
AD9747 | 量产 | 双通道、16-Bit、250 MSPS数模转换器(DAC) |
AD9125 | 推荐新设计使用 | 双通道、16位、1000 MSPS、TxDAC+®数模转换器 |
AD9122 | 量产 | 双通道、16位、1200 MSPS、TxDAC+®数模转换器 |
AD9146 | 推荐新设计使用 | 双通道、16位、1230 MSPS、TxDAC+®数模转换器 |
AD9783 | 量产 | 双通道、16位、LVDS接口、500 MSPS DAC |
AD9117 | 量产 | 双通道、14-Bit、低功耗数模转换器 |
小数N分频PLL 1 | ||
ADF4156 | 量产 | 6.2 GHz 小数N分频频率合成器 |
整数N分频PLL 2 | ||
ADF4106 | 量产 |
6 GHz整数N分频PLL |
ADF4350 | 量产 | 集成VCO的宽带频率合成器 |