AD9747

量产

双通道、16-Bit、250 MSPS数模转换器(DAC)

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高动态范围、双DAC
  • 低噪声与交调失真
  • 单载波W-CDMA ACLR = 80 dBc (61.55 MHz)
  • 创新的开关输出级,允许使用超过奈奎斯特频率的输出频率
  • 包含双端口的LVCMOS输入或选择交叉存取单端口工作
  • 差分模拟电流输出可以从8.6 mA~31.7 mA进行编程
  • 辅助10-bit电流DAC具有灌电流/拉电流能力,可以用于外部零补偏电路
  • 内置1.2 V精密参考电压源
  • 工作电源:1.8 V~3.3 V
  • 功耗:315 mW
  • 小尺寸、无铅、72引脚LFCSP封装
AD9747
双通道、16-Bit、250 MSPS数模转换器(DAC)
AD9743_45_46_47 Functional Block Diagram AD9747 Pin Configuration
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
调制器和解调器 15
ADRF6701 过期 400 MHz至1250 MHz正交调制器,集成750 MHz至1150 MHz小数N分频PLL和VCO
ADRF6702 最后购买期限 1200MHz至2400 MHz正交调制器,采用1550MHz至2150 MHz小数N分频PLL和集成式VCO
ADRF6703 过期 1,550 MHz至2,650 MHz正交调制器,集成2,100 MHz至2,600 MHz小数N分频PLL和VCO
ADRF6704 过期 2050MHz至3000 MHz正交调制器,采用2500MHz至2900MHz小数N分频PLL和集成式VCO
ADL5370 量产 300 MHz 至1000 MHz 正交调制器
ADL5371 推荐用于新设计 500 MHz 至 1500 MHz 正交调制器
ADL5372 量产 1500 MHz 至2500 MHz 正交调制器
ADL5373 量产 2300 MHz 至3000 MHz 正交调制器
ADL5374 过期 3000 MHz 至4000 MHz 正交调制器
ADL5375 量产 400 MHz 至6 GHz 宽带正交调制器
AD8349 量产 700 MHz 至2.7 GHz 直接上变频正交调制器
ADL5385 推荐用于新设计 30 MHz 至2,200 MHz 正交调制器
ADL5386 过期 50 MHz ~2200 MHz 正交调制器,集成检波器与可变电压衰减器(VVA)
AD8345 量产 140 MHz 至1000 MHz 正交调制器
AD8346 量产 2.5 GHz 直接变频正交调制器
扇出缓冲器和分路器 1
ADCLK914 推荐用于新设计 超快型SiGe开集HVDS时钟/数据缓冲器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-AD9747

AD9747 评估板

特性和优点

  • AD9743/AD9745/AD9746/AD9747评估板
  • 包括以下评估选项
    仅DAC
    DAC和ADL5373正交调制器
  • 用于配置的USB接口
  • 板载或外部电源调整
  • 板载或外部时钟分配
  • 数据模式发生器和SPI软件接口

产品详情

本页面提供有关评估AD9747的评估板文档和订购信息。

eval board
SDP-H1

高速控制器板

特性和优点

  • Xilinx® Spartan 6
  • 1 x FMC低引脚数(LPC)连接器
  • LVDS和单端LVCMOS信号
  • DDR2
  • JTAG接头
  • Blackfin处理器ADSP-BF527
  • 1个小尺寸120引脚连接器
  • 可配置外设接口SPI、SPORT、I2C、GPIO、异步并行、PPI、计时器
  • 用于连接PC的USB 2.0接口

产品详情

SDP-H1是系统演示平台(SDP)的高速控制器板。SDP-H1包含一个Xilinx® Spartan 6和ADSP-BF527处理器,通过一个USB 2.0高速端口与PC相连。借助控制器板,可以配置和捕获通过USB连接的PC子板上的数据。

SDP-H1具有一个FMC低引脚数( LPC)连接器与四个全差分LVDS相连,并且支持单端LVCMOS。该器件还包含120引脚连接器,位于SDP-B上,板上还有裸露的Blackfin处理器外设。该连接器提供可配置的串行、并行I2C和SPI以及GPIO通信线路,用于连接子板。用于控制随附子板的PC端应用软件随子板评估板子产品或Circuits from the Lab参考电路提供。

系统演示平台由一系列控制器板、转接板和子板构成,为评估ADI器件和基准电压源电路提供了一种简单易用、低成本的解决方案。有关整个平台的概述,请访问系统演示平台主页:www.analog.com/sdp

查看需要SDP-B的兼容产品评估板和参考电路板的完整列表。所有SDP-S兼容子板均可与SDP-B一同使用。

EVAL-AD9747
AD9747 评估板
EVAL-AD9747 Evaluation Board EVAL-AD9747 Evaluation Board - Top View EVAL-AD9747 Evaluation Board - Bottom View EVAL-AD9747KIT EVAL-AD9747KIT - Top View
SDP-H1
高速控制器板
SDP-H1 - Angle View SDP-H1 - Top View SDP-H1 - Bottom View SDP-H1 (Group) SDP-H1 (Group) SDP-H1 (Group)

最新评论

近期浏览