AD9783

量产

双通道、16位、LVDS接口、500 MSPS DAC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高动态范围、双DAC器件
  • 低噪声与交调失真
  • 单载波W-CDMAACLR = 80 dBc (61.44 MHz 中频)
  • 创新的开关输出级能够让可用输出超过奈奎斯特频率
  • LVDS输入以双端口或可选交错式单端口方式工作
  • 差分模拟电流输出可在8.6 mA至31.7 mA满量程范围内编程
  • 辅助10位电流DAC具有源电流/吸电流能力,用于消除外部失调零点
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册
AD9783
双通道、16位、LVDS接口、500 MSPS DAC
AD9780/AD9781/AD9783 Functional Block Diagram AD9783 Pin Configuration
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
调制器和解调器 6
ADL5370 量产 300 MHz 至1000 MHz 正交调制器
ADL5371 推荐用于新设计 500 MHz 至 1500 MHz 正交调制器
ADL5372 量产 1500 MHz 至2500 MHz 正交调制器
ADL5373 量产 2300 MHz 至3000 MHz 正交调制器
ADL5374 过期 3000 MHz 至4000 MHz 正交调制器
ADL5375 量产 400 MHz 至6 GHz 宽带正交调制器
扇出缓冲器和分路器 3
ADCLK905 推荐用于新设计 超快型SiGe ECL时钟/数据缓冲器
ADCLK907 推荐用于新设计 超快型SiGe ECL时钟/数据缓冲器
ADCLK925 推荐用于新设计 超快型SiGe ECL时钟/数据缓冲器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-AD9783

AD9783 评估板

特性和优点

  • AD9783/AD9781/AD9780评估板
  • 包括以下评估选项
    仅DAC
    DAC和ADL5375正交调制器
  • 用于配置的USB接口
  • 板载或外部电源调整
  • 板载或外部时钟分配
  • 数据模式发生器和SPI软件接口

产品详情

本页提供评估AD9783/81/80的评估板文档和订购信息。

通过对与特定产品型号分辨率对应的数据矢量进行编程,AD9783-DPG2-EBZ可用于评估同一DAC系列中的产品,即12位对应于AD9780,14位对应于AD9781。未使用的LSB可设置为LVDS低电平。

EVAL-AD9783
AD9783 评估板
EVAL-AD9783 Evaluation Board EVAL-AD9783 Evaluation Board - Top View EVAL-AD9783 Evaluation Board - Bottom View EVAL-AD9783KIT EVAL-AD9783KIT - Top View

最新评论

近期浏览