ADL5386
过期50 MHz ~2200 MHz 正交调制器,集成检波器与可变电压衰减器(VVA)
- 产品模型
- 1
产品详情
- 输出频率范围:50 MHz~2200 MHz
- 调制带宽:直流至700 MHz
- 调制器输出P1dB:11 dBm @ 350 MHz
- 本底噪声:160 dBm/Hz @ 350 MHz
- 边带抑制:-46 dBc @ 350 MHz
- LO泄漏:-38 dBm @ 350 MHz
- 可变电压衰减器范围:26 dB
- 内置对数检波器的检波范围:26 dB
- 单电源电压:4.75 V~5.5 V
- 6 mm ×6 mm 40引脚裸露焊盘LFCSP封装
ADL5386是一款基于硅的单芯片正交调制器,输出频率范围为50 MHz~2200 MHz。出色的相位精度和幅度平衡特性可为通信系统提供高性能的中频(IF)或直接射频调制。
宽基带输入带宽使这款器件非常适合于对来自正交基带源的信号或复杂IF信号进行调制。器件的典型应用包括无线电链路发射机、电缆调制解调器终端系统,以及宽带无线接入系统。
ADL5386接收来自两个差分基带输入端的信号,并将它们调制为两个相互正交的载波。两个内部载波源自于单端外部本振输入信号,其频率是期望输出的两倍。输出放大器可驱动50 Ω负载。
此外,ADL5386还集成了独立的对数功率检波器(检波范围26 dB)及可变电压衰减器(VVA)(控制范围26 dB)。衰减器具有独立的输入与输出引脚,易于实现与滤波器及缓冲放大器的级联。功率检波器26 dB的检波范围为发射系统中信号监控点的选择提供了灵活性。
ADL5386采用6 mm × 6 mm 40引脚裸露焊盘LFCSP封装,工作温度范围为–40°C~+85°C。
特性
Data Sheet, PrB, 10/2008
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
评估设计文件 1
参考电路 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADL5386ACPZ-R7 | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 28, 2020 - 19_0104 Obsolescence of ADL5386, 50 MHZ To 2200 MHZ Quadrature Modualator with Integrated Detector and VVA |
||
ADL5386ACPZ-R7 | 过期 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
标准高速数模转换器 7 | ||
AD9717 | 量产 | 双通道,14位,低功耗数模转换器 |
AD9125 | 推荐新设计使用 | 双通道、16位、1000 MSPS、TxDAC+®数模转换器 |
AD9122 | 量产 | 双通道、16位、1200 MSPS、TxDAC+®数模转换器 |
AD9146 | 推荐新设计使用 | 双通道、16位、1230 MSPS、TxDAC+®数模转换器 |
AD9117 | 量产 | 双通道、14-Bit、低功耗数模转换器 |
AD9747 | 量产 | 双通道、16-Bit、250 MSPS数模转换器(DAC) |
AD9783 | 量产 | 双通道、16位、LVDS接口、500 MSPS DAC |
小数N分频PLL 1 | ||
ADF4156 | 量产 | 6.2 GHz 小数N分频频率合成器 |
整数N分频PLL 2 | ||
ADF4350 | 量产 | 集成VCO的宽带频率合成器 |
ADF4106 | 量产 |
6 GHz整数N分频PLL |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adl5386的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论