在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
ADL5375
量产400 MHz 至6 GHz 宽带正交调制器
- 产品模型
- 5
产品详情
- 输出频率范围: 400 MHz至6 GHz
- 1 dB输出压缩: ≥9.4 dBm(450 MHz至4 GHz)
- 输出回损: ≤12 dB(450 MHz至4.5 GHz)
- 噪底: -160 dBm/Hz (900 MHz)
- 边带抑制: ≤−50 dBc (900 MHz)
- 载波馈通: ≤−40 dBm (900 MHz)
- IQ3dB带宽: ≥ 750 MHz
- 基带输入偏置电平
ADL5375-05: 500 mV
ADL5375-15: 1,500 mV - 单电源: 4.75 V至5.25 V
- 24引脚LFCSP_VQ封装
- 下载 ADL5375-EP数据手册 (pdf)
- 扩展温度范围: −55 ℃至+105 ℃
- 受控制造基线
- 唯一封装/测试厂
- 唯一制造厂
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/12649 DSCC图纸号
ADL5375是一款宽带正交调制器,工作频率范围:400 MHz ~ 6 GHz。 其出众的相位精度与幅度平衡非常适合于通信系统中的高性能的中频或射频调制。
该器件具有宽基带带宽,以及输出增益平坦度,在450 MHz至3.8 GHz范围内其变动幅度不超过1 dB。 这些特性以及不超过−14 dB的宽带输出回损,使得ADL5375成为宽带零IF或低IF至RF应用、宽带数字预失真发射机和多频段无线电设计的理想选择。
ADL5375可接收双路差分基带输入和一个单端LO。 它产生单端50 Ω输出。 该产品的两个版本分别提供500 mV (ADL5375-05) 和1500 mV (ADL5375-15) 的输入基带偏置电平。
ADL5375采用先进的硅-锗双极性工艺制造。 提供24引脚、裸露焊盘、无铅LFCSP_VQ封装。 额定温度范围为−40 ℃至+85 ℃。 提供一款无铅评估板。
应用
- 蜂窝通信系统
GSM/EDGE、CDMA2000、W-CDMA、TD-SCDMA - WiMAX/宽带无线接入系统
- 卫星调制解调器
参考资料
数据手册 3
用户手册 1
应用笔记 6
技术文章 1
评估设计文件 2
视频 2
参考电路 4
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADL5375-05ACPZ-R2 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADL5375-05ACPZ-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADL5375-05SCPZEPR7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADL5375-15ACPZ-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADL5375-15ACPZ-WP | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 22, 2012 - 12_0063 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
ADL5375-05ACPZ-R7 | 量产 | |
ADL5375-15ACPZ-R7 | 量产 | |
6月 18, 2010 - 10_0141 ADL5375-05 and ADL5375-15 Mask Change and Datasheet Change |
||
ADL5375-05ACPZ-R7 | 量产 | |
ADL5375-15ACPZ-R7 | 量产 | |
ADL5375-15ACPZ-WP | 量产 | |
4月 2, 2013 - 12_0063 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
ADL5375-05SCPZEPR7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
标准高速数模转换器 7 | ||
AD9717 | 量产 | 双通道,14位,低功耗数模转换器 |
AD9783 | 量产 | 双通道、16位、LVDS接口、500 MSPS DAC |
AD9122 | 量产 | 双通道、16位、1200 MSPS、TxDAC+®数模转换器 |
AD9747 | 量产 | 双通道、16-Bit、250 MSPS数模转换器(DAC) |
AD9125 | 推荐新设计使用 | 双通道、16位、1000 MSPS、TxDAC+®数模转换器 |
AD9117 | 量产 | 双通道、14-Bit、低功耗数模转换器 |
AD9146 | 推荐新设计使用 | 双通道、16位、1230 MSPS、TxDAC+®数模转换器 |
小数N分频PLL 1 | ||
ADF4156 | 量产 | 6.2 GHz 小数N分频频率合成器 |
整数N分频PLL 2 | ||
ADF4350 | 量产 | 集成VCO的宽带频率合成器 |
ADF4106 | 量产 |
6 GHz整数N分频PLL |
正线性稳压器(LDO) 1 | ||
ADP7104 | 推荐新设计使用 | 20 V、500 mA低噪声CMOS LDO |
工具及仿真模型
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adl5375的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论