ADL5373
量产2300 MHz 至3000 MHz 正交调制器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 输出频率范围:2300 MHz至3000 MHz
- 调制带宽:>500 MHz(3 dB)
- 输出三阶交调截点:26 dBm(2500 MHz)
- 1 dB输出压缩:13.8 dBm(2500 MHz)
- 噪底:−157.1 dBm/Hz(2500 MHz)
- 边带抑制:-57 dBc(2500 MHz)
- 载波馈通:-32 dBm(2500 MHz)
- 单电源:4.75 V至5.25 V
- 24引脚LFCSP
ADL5373支持2300 MHz至3000 MHz的工作频率,属于固定增益正交调制器(F-MOD)系列引脚兼容产品,设计用于300 MHz至4000 MHz频率范围。ADL5373提供出色的相位精度和幅度平衡,可以为通信系统提供高性能中频或直接射频调制。
ADL5373的3 dB基带带宽大于500 MHz,因而非常适合用于宽带零中频或低中频转射频应用以及宽带数字预失真发射机。
ADL5373可接受两路差分基带输入,与本振(LO)混频后生成一路单端输出。
ADL5373采用ADI公司先进的硅-锗双极性工艺制造。提供24引脚、裸露焊盘、无铅LFCSP封装。额定温度范围为−40°C至+85°C。提供一款无铅评估板。
应用
- WiMAX/宽带无线接入系统
- 卫星调制解调器
参考资料
数据手册 1
应用笔记 6
评估设计文件 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADL5373ACPZ-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 5mm w/ EP) | ||
ADL5373ACPZ-WP | 24-Lead LFCSP (4mm x 5mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADL5373ACPZ-R7 | 量产 | |
ADL5373ACPZ-WP | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
标准高速数模转换器 7 | ||
AD9117 | 量产 | 双通道、14-Bit、低功耗数模转换器 |
AD9717 | 量产 | 双通道,14位,低功耗数模转换器 |
AD9783 | 量产 | 双通道、16位、LVDS接口、500 MSPS DAC |
AD9122 | 量产 | 双通道、16位、1200 MSPS、TxDAC+®数模转换器 |
AD9125 | 推荐新设计使用 | 双通道、16位、1000 MSPS、TxDAC+®数模转换器 |
AD9146 | 推荐新设计使用 | 双通道、16位、1230 MSPS、TxDAC+®数模转换器 |
AD9747 | 量产 | 双通道、16-Bit、250 MSPS数模转换器(DAC) |
小数N分频PLL 1 | ||
ADF4156 | 量产 | 6.2 GHz 小数N分频频率合成器 |
整数N分频PLL 2 | ||
ADF4350 | 量产 | 集成VCO的宽带频率合成器 |
ADF4106 | 量产 |
6 GHz整数N分频PLL |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5373的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论