概览

优势和特点

  • 经过验证的PCB布局
  • 完整的评估系统
  • 便利的电路板测试点
  • 经过完全安装与测试
  • 多路复用4 x 8 RGB、20mA LED矩阵(共96个LED)

产品详情

MAX6974评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的电路板(PCB),用于展示MAX6974/MAX6975高精度、电流吸收、24路输出、PWM亮度调节LED驱动器。MAX6974/MAX6975的功能可以通过MAX6974评估板评估,MAX6975具备14位独立PWM调节和5位全局PWM调节,而MAX6974具备12位独立PWM调节和7位全局PWM调节。评估板安装了MAX6974ATL+,Windows® 98/2000/XP软件仅支持MAX6974。

应用

  • 图形板
  • LED信息板
  • LED视频显示板
  • 信息牌
  • 信息牌(VMS)