MAXQ2010
16位混合信号微控制器,提供LCD接口
集成微控制器,内置12位ADC、16位RISC核,提供超低功耗停机模式(370nA,典型值)
Viewing:
产品详情
- 高性能、低功耗、16位MAXQ® RISC内核
- 直流到10MHz工作频率,每MHz近1MIPS
- 2.7V至3.6V工作电压
- 33条指令,绝大多数为单周期指令
- 3个独立的数据指针,加速数据转移,具有自动递增/递减功能
- 16层硬件堆栈
- 16位指令字节、16位数据总线
- 16 x 16位、通用寄存器
- 为C编译器优化(高速/密度代码)
- 片内FLL降低了外部时钟频率
- 存储器性能
- 64B字节闪存(应用中和系统中可编程)
- 2KB内部数据RAM
- 用于编程和调试的JTAG/串行引导装入器
- 外部特性
- 12位SAR ADC,具有内部基准和自动扫描功能
- 8通道单端或4通道差分输入
- 高达312.5ksps采样速率
- 具有可调门限的电源电压监测器
- 48位累加器的单周期、16 x 16硬件乘法/累加
- 3个16位可编程定时器/计数器,具有PWM输出
- 32位二进制实时时钟,具有数字调整功能
- 集成LCD
- 160段
- 无需外部电阻
- 2个USART、I²C主/从和SPI™主/从通信端口
- 片内上电复位/报警复位
- 可编程看门狗定时器
- 12位SAR ADC,具有内部基准和自动扫描功能
- 低功耗
- 2.7V、1MHz闪存工作时1mA (典型)
- 待机模式下370nA
- 低功耗电源管理模式(PWM)
MAXQ2010微控制器是一款低功耗、16位器件,包含高性能12位多路ADC和液晶显示器(LCD)接口。配合高性能、低功耗混合信号集成电路,MAXQ2010可理想用于各种系统。
MAXQ2010具有64KB闪存、2KB RAM、3个16位定时器和2个通用同步/异步接收器/发送器(USART)。闪存有助于原型开发和量产,对于成本要求严格的大批量生产的产品,可以选择掩模ROM版本。微控制器工作于2.7V至3.6V电源。为实现低功耗性能,MAXQ2010包含低功耗睡眠模式,可以有选择地关闭外围器件,并有多种省电模式。
注:要了解器件的全部特性,设计人员具备以下文档。其中数据资料包含引脚说明、特性概述和电气特性。 勘误表则给出了与已发布的数据规格的不同。用户指南则给出了器件特性和工作的详细信息。
- MAXQ2010 IC数据资料
- MAXQ2010参数修改勘误表(点击此处可下载)
- MAXQ系列用户指南 (English only)
- MAXQ系列用户指南:MAXQ2010补充材料 (English only)
应用
- 电池供电和便携式设备
- 消费类电子
- 数据采集系统和数据记录仪
- 电化学与光传感器
- 气体及化学传感器
- 家用产品
- HVAC
- 工业控制
- 医疗仪表
- 便携式医疗设备
- 安全检测
- 智能发送器
- 温度监控器/湿度传感器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 4
应用笔记 2
设计笔记 1
技术文章 9
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
超低功耗微控制器 1 | ||
MAXQ2000 | 不推荐用于新设计 | 低功耗LCD微控制器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAXQ2010的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论