MAXQ1050

不推荐用于新设计

DeepCover安全微控制器,提供USB和硬件加密

具有先进物理安全机制的小尺寸加密微控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高性能、低功耗、32位MAXQ30 RISC核
  • USB供电或3.3V单电源供电
  • 运行在内部20MHz (典型值)振荡器
  • 微控制器支持外部12/24MHz晶振和USB操作
  • 内置2x/4x时钟倍频
  • 16位指令字、32位内部数据总线
  • 16 x 32位累加器
  • 16 x 32位通用工作寄存器
  • 多达20个通用I/O引脚
  • 5V容限I/O
  • 不受限制的软件堆栈
  • 优化于C程序(高速/高密度软件设计)
  • 存储器
    • 128KB闪存,512 x 32页存储
    • 每个闪存扇区支持20k次擦除/写入次数
    • 256B安全NV SRAM
    • 4KB电池备份NV SRAM
    • 12KB SRAM
    • 安全JTAG/TAP用于在系统编程
  • 安全
    • 唯一的64位序列号
    • 篡改检测快速擦除密钥/数据
    • 发生篡改事件时擦除安全密钥
    • 可选择永久闭锁装载器
    • 专有的扰码技术采用随机密钥
    • AES、RSA、DSA、ECDSA、DES、3DES、SHA-1、SHA-224、SHA-256硬件加速器
    • 硬件随机数发生器
    • 用于篡改检测的温度和电压传感器
    • 两个自毁输入引脚
  • 附加外设
    • 电源失效报警
    • 上电复位/掉电复位
    • JTAG I/F用于系统编程和片上调试器访问
    • 全速USB器件带有六个端点缓存器和集成收发器
    • 带有FIFO的ISO 7816智能卡UART
    • 16位可编程定时器/计数器,带有预调整、采集/比较和PWM
    • SPI主机/从机硬件
    • 可编程看门狗定时器
    • 20个通用I/O引脚,带有8个外部中断
MAXQ1050
DeepCover安全微控制器,提供USB和硬件加密
MAXQ1050 Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
安全微控制器 1
MAXQ1850 量产 DeepCover安全微控制器,提供快速清零和加密技术
产品 1
MAXQ1010 不推荐用于新设计 DeepCover安全微控制器,用于带有RTC和USB的安全令牌
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 maxq1050的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览