MAXQ1010
不推荐用于新设计DeepCover安全微控制器,用于带有RTC和USB的安全令牌
面向安全USB保护的单芯片方案,具有安全密钥存储功能
产品详情
- 高性能、低功耗、16位RISC核
- 在整个工作电压范围内具有直流至12MHz工作频率
- 6MHz内部振荡器
- 12MHz外部晶体(用于USB操作)
- 1.7V至3.6V工作电压范围
- 总共33条指令,有效简化编程
- 3个独立的数据指针具有自动递增/递减特性,加速数据转移
- 专用指针用于直接读取程序空间
- 16位指令字,16位数据总线
- 16 x 16位通用工作寄存器
- 1-Wire®接口支持调试和闪存编程
- 安全特性
- DES和AES硬件加速器
- 真正的硬件RNG
- 自毁输入引脚
- 128B、快速擦除、安全密钥SRAM
- 内置振荡器的RTC
- 存储器
- 32/64/128KB闪存
- 512字节存储器页分区
- 每个分区具有20,000擦除/写次数
- 最大2KB数据SRAM
- 6KB固定程序ROM,带有用户可调用的子程序
- 32/64/128KB闪存
- I/O和外设
- USB 2.0 SIE和收发器
- SPI和USART I²C通信端口
- ISO 7816 UART
- 31个通用I/O引脚
- 多达15个外部中断
- 低功耗
- 1.7V至3.6V单电源供电
- 超低功耗停止模式下电流小于1µA
- 具有系统时钟分频模式
- 附加外设
- 电源失效报警
- 上电复位(POR)
- 可编程看门狗定时器
该系列微控制器具有32KB、64KB或128KB可编程闪存存储器,用于存储应用程序和数据。每个512B闪存存储器页均可支持20,000次擦除操作,每次可以编程16位。这种独特的架构可有效延长闪存的使用寿命。例如,采用4个闪存页面存储32B频繁变化的数据,有效写次数接近120万(4 x 512 x 20,000/32)。器件还包含1KB或2KB SRAM。此外,还具有额外的128B安全密钥存储SRAM,触发自毁输入时,将立即擦除该SRAM。
该款微控制器还包含硬件DES引擎和AES加速器,允许应用程序快速响应质询,并对采用标准加密算法的其它器件进行认证。器件在所有应用中均采用真正的硬件随机数发生器(RNG),例如密钥生成、质询生成和随机填充。Maxim提供认证应用所需的固件和参考设计。
器件采用多个通信接口,集成USB收发器和串口引擎使得USB应用具有极低的成本。其它通信接口选项包括ISO 7816 UART、SPI、I²C和标准USART (通用同步/异步接收-发送器)。此外,还具有实时时钟(RTC),用于需要时基的安全应用。
为实现低功耗电池供电设计,器件提供超低功耗停止模式(400nA,典型值)。该模式下,只有少数电路保持供电。唤醒源包括外部中断、电源失效中断、唤醒定时器中断和RTC中断。
设计人员需参考以下文档,以充分使用该器件的全部功能。数据资料包含引脚说明、特性概述和电气规格。勘误表包含了与已发布版本的电气规格差异。用户指南提供器件特性和工作相关的详细信息。
- MAXQ1010 IC数据资料
- MAXQ1010不同版本的勘误表(点击此处获取)
- MAXQ®系列用户指南 (English only)
- MAXQ系列用户指南:MAXQ1010补充资料(请联系相关产品线经理获取该资料) (English only)
应用
- 单次加密发生器
- USB读卡器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 2
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAXQ1004 | DeepCover安全微控制器,具有1-Wire和SPI接口 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 maxq1010的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论