MAX9961

双通道、低功耗、500Mbps ATE驱动器/比较器,带有2mA负载

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低功耗:每通道900mW (典型值)
  • 高速:3VP-P时,500Mbps
  • 可编程2mA有源负载电流
  • 低时序漂移
  • -1.5V至+6.5V宽工作电压范围
  • 有源端接(第3级驱动)
  • 低泄漏模式:15nA (最大值)
  • 集成钳位电路
  • 方便与多种逻辑电平接口
  • 集成PMU连接
  • 数字设置摆率
  • 内部端接电阻
  • 低失调误差
MAX9961
双通道、低功耗、500Mbps ATE驱动器/比较器,带有2mA负载
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX9965 四通道、低功耗、500Mbps ATE驱动器/比较器
引脚电子(PE)/引脚驱动器ATE 2
MAX9963 量产 四通道、低功耗、500Mbps ATE驱动器/比较器
MAX9967 量产 双通道、低功耗、500Mbps ATE驱动器/比较器,带有35mA负载
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9961的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览