MAX9867

量产

低功耗、立体声音频编解码器

超低功耗、立体声音频编解码器,集成电池测量ADC和无需电容的耳机放大器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1.8V单电源供电
  • 6.7mW回放功耗
  • 90dB立体声DAC,8kHz ≤ fS ≤ 48kHz
  • 85dB立体声ADC,8kHz ≤ fS ≤ 48kHz
  • 辅助ADC,用于电池测量
  • 支持10MHz至60MHz任意主时钟频率
  • 支持立体声数字麦克风输入
  • 立体声模拟差分麦克风输入
  • 立体声耳机放大器:差分、单端或无滤波电容三种配置
  • 立体声线入
  • 语音频段滤波器,阻带衰减大于70dB
  • 1.65V至3.6V数字接口供电电源
  • I²S/TDM兼容的数字音频总线
  • 30焊球、2.2mm x 2.7mm、0.4mm间距的WLP封装
MAX9867
低功耗、立体声音频编解码器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型


评估套件

MAX9867EVKIT

MAX9867评估板

特性和优点

  • USB至PC连接(包含电缆)
  • USB供电(无需外部电源)
  • 板上12.288MHz和13MHz时钟振荡器
  • 板上数字音频接口收发器
  • 板上光纤发送和接收模块
  • 通过隔离接头直接与MAX9867的I²C和数字音频接口通信
  • 经过验证的PCB布局
  • Windows 2000、Windows XP和Windows Vista (32位)兼容软件

产品详情

MAX9867评估板(EV kit)包含MAX9867评估电路板和软件。该评估板是完全安装并经过测试的电路板,用于评估低功耗、立体声音频编解码器MAX9867。评估板设计为以Sony/Philips数字接口(S/PDIF)格式发送和接收数字音频数据,还可以配置为以通用数字音频或I²S兼容的信号进行通信。

评估板提供两个用于模拟音频输入信号的RCA插孔和两个用于模拟音频输出信号的3.5mm耳机插孔。评估板还提供用于数字音频输入和输出的光纤接收和发送模块。

该评估板包括Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容软件,为评估MAX9867的性能提供简便的图形用户界面(GUI)。评估板通过USB A-迷你B型电缆与PC连接。

应用

  • 蜂窝电话
  • 便携式游戏机
  • 便携式多媒体播放器
  • 便携式导航设备
  • 无线耳机

MAX9867EVKIT
MAX9867评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9867的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览