MAX9860

量产

16位、单声道音频编解码器

超低功耗单声道编解码器,提供可编程数字滤波器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1.8V单电源供电
  • 数字高通椭圆滤波器,带217Hz的陷波(GSM)
  • 单声道30mW BTL耳机放大器
  • 双路低噪声麦克风输入
  • 自动麦克风增益控制和噪声选通
  • 90dB DAC DR (fS = 48kHz)
  • 81dB ADC DR (fS = 48kHz)
  • 支持10MHz至60MHz的主时钟频率
  • 支持8kHz至48kHz的采样速率
  • 灵活的数字音频接口
  • 无咔嗒/噼噗声操作
  • 2线、I²C兼容控制接口
  • 采用24引脚、薄型QFN、4mm x 4mm x 0.8mm封装
MAX9860
16位、单声道音频编解码器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX9856 低功耗音频编解码器,提供DirectDrive耳机放大器
耳机放大器 1
MAX9850 量产 立体声音频DAC,带有DirectDrive®耳机放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX9860EVKIT

MAX9860评估板

特性和优点

  • USB至PC连接(包含电缆)
  • USB供电(无需外部电源)
  • 板上12.288MHz和13MHz时钟振荡器
  • 板上数字音频接口收发器
  • 板上光纤发送和接收模块
  • 通过隔离接头直接与MAX9860的I²C和数字音频接口通信
  • 经过验证的PCB布局
  • Windows 2000、Windows XP和Windows Vista (32位)兼容软件

产品详情

MAX9860评估板(EV kit)包含MAX9860评估电路板和软件。该评估板是完全安装并经过测试的电路板,用于评估低功耗、语音单声道音频编解码器MAX9860。评估板设计为以Sony/Philips数字接口(S/PDIF)格式发送和接收数字音频数据,还可以配置为以通用数字音频或I²S兼容的信号进行通信。评估板提供用于数字音频输入和输出的光纤接收和发送模块。

该评估板包括Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容软件,为评估MAX9860的性能提供简便的图形用户界面(GUI)。评估板通过USB A-B电缆与PC连接。

应用

  • 音频配件
  • 音频耳机
  • 移动电话
  • 便携式导航设备
  • 智能电话
  • VoIP电话

MAX9860EVKIT
MAX9860评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9860的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览