MAX985

量产

微功耗、低电压、UCSP/SC70封装、满摆幅输入/输出比较器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 低静态电流:11µA
  • 2.5V至5.5V单电源供电
  • 共模输入电压范围可超出电源250mV
  • 300ns传输延迟
  • 推挽式输出级吸收和源出电流能力达8mA (MAX985/MAX989/MAX993)
  • 开漏输出电压可超过VCC (MAX986/MAX990/MAX994)
  • 独特的输出级设计减小了输出切换电流,降低了总功耗
  • 1MHz开关频率时,电源电流80µA
  • 输入过驱动时不发生输出反相
  • 提供节省空间的封装:
    • UCSP封装(MAX985)
    • SOT23封装(MAX985/MAX986/MAX989/MAX990)
    • µMAX®封装(MAX989/MAX990)
MAX985
微功耗、低电压、UCSP/SC70封装、满摆幅输入/输出比较器
MAX985、MAX986、MAX989、MAX990、MAX993、MAX994:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


参考电路

MAXREFDES1151
MAXREFDES1151 参考设计

使用 MAX406、MAX985 和 MAX1725 的超级电容器 dv/dt 抑制电路

特性和优点

  • 输入电压范围:5V – 10V
  • 充电电流1A
  • 最大电压跌落:5%
  • 可支持最大瞬态负载: 5A,持续时间500ms
  • 电池内阻:1Ω
MAXREFDES1151
使用 MAX406、MAX985 和 MAX1725 的超级电容器 dv/dt 抑制电路
MAXREFDES1151

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max985的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览