MAX9830

过期

单声道、2W D类放大器

2.3W、低EMI、D类放大器,2.5mm x 2.5mm封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 业内领先的低静态电流特性:5V时为1.6mA、3.6V时为1.2mA
  • 扩展频谱和有源辐射抑制
  • 无滤波放大器采用24in (61cm)扬声器电缆,通过EMI限制标准
  • 咔嗒/噼噗声抑制
  • 过热和过流保护
  • 0.5µA低电流关断模式
  • 节省空间的2mm x 2mm x 0.8mm、8引脚TDFN封装
MAX9830
单声道、2W D类放大器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 3
MAX9853 立体声音频编解码器,具有麦克风放大器、DirectDrive耳机放大器、扬声器放大器或线出
MAX9702 1.8W、无需滤波、立体声D类音频功率放大器和DirectDrive立体声耳机放大器
MAX9701 1.3W、无需滤波、立体声D类音频功率放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX9830AEVKIT

MAX9830A、MAX9830B、MAX9830C、MAX9830D和MAX9830E评估板

特性和优点

  • 业内领先的低静态电流特性:1.6mA (VDD = 5V)、1.2mA (VDD = 3.6V)
  • 无滤波放大器采用24in (61cm)扬声器电缆,通过EN55022B辐射规范
  • 评估MAX9830B–MAX9830E (需替换IC)
  • 2.6V至5.5V单电源供电
  • 2W单声道D类输出
  • 差分或单端输入
  • 低功耗关断输入
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9830A评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,采用MAX9830A无滤波、D类放大器驱动便携式音频系统中的单声道、桥式连接负载(BTL)扬声器。评估板设计工作在2.6V至5.5V直流电源,能够向4Ω负载提供2W功率。评估板接收差分或单端输入信号。MAX9830A评估板还可评估MAX9830B–MAX9830E。

应用

  • 蜂窝电话
  • MP3播放器
  • 笔记本电脑和上网本计算机
  • 便携式音频播放器
  • VoIP电话

MAX9830AEVKIT
MAX9830A、MAX9830B、MAX9830C、MAX9830D和MAX9830E评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9830的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论