MAX98091

推荐新设计使用

超低功耗立体声、音频解码器

适用于便携式应用的超低功耗、小封装高性能音频解码器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 102dB动态范围的立体声DAC,用于耳机驱动
  • 4.1mW立体声播放功耗
  • 99dB动态范围的立体声ADC
  • 4.5mW立体声录音功耗
  • 3组立体声单端/差分模拟麦克风输入/线入
  • 2组PDM数字麦克风输入
  • 主时钟频率256×fS到60MHz
  • I²S/LJ/RJ/TDM数字音频接口
  • FlexSound信号处理技术
    • 录音通道具有两路二阶滤波器
    • 回放通道提供7段参数均衡器
    • 回放通道具有自动电平控制
    • 数字滤波和增益/电平控制
  • 低EMI立体声D类扬声放大器
    • 3.2W/通道(RL = 4Ω,VSPKVDD = 5V))
    • 1.8W/通道(RL = 8Ω,VSPKVDD = 5V)
  • DriectDrive立体声H类耳机放大器带有插孔检测与识别
  • 差分接收放大器/立体声线出
  • 全面的喀嗒声抑制电路
  • 模拟输入和输出具有RF抑制功能
  • 可编程麦克风偏置
  • I²C控制接口
  • 56焊球、0.4mm WLP封装
MAX98091
超低功耗立体声、音频解码器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX98095 过期 带有FlexSound处理器的音频集线器
MAX98096 过期 集成了宽带FlexSound处理器的音频集线器
音频编解码器 1
MAX98090 量产 超低功耗立体声音频编解码器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX98091EVKIT#TQFN

MAX98091 (TQFN)评估板

特性和优点

  • 2.8V至5.5V单电源工作
  • 板载USB至I2C接口
  • 板载USB至I2S转换器
  • 板载S/PDIF收发器
  • 板载时钟源
  • 板载数字麦克风
  • Windows XP、Windows 7、和Windows 8兼容软件
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX98091评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的印刷电路板,演示MAX98091的功能和性能。MAX98091是一款集成音频编解码器,包括听筒放大器、立体声D类放大器、立体声DirectDrive®耳机放大器,以及数字信号处理。

为了方便连接至各种音频源,评估板包括音频器件,将USB和S/PDIF数据转换为I2S数据。评估板也集成MAXQ2000微控制器,支持与具有I2C和SPI功能的板载器件进行I2C和SPI通信。简单、直观的图形用户界面(GUI)提供Windows XP®、Windows 7或Windows 8兼容软件通过Windows® OS与评估板之间的通信。

应用

  • 智能电话
  • 平板电脑

MAX98091EVKIT

MAX98091评估板

特性和优点

  • 2.8V至5.5V单电源工作
  • 板载USB至I2C接口
  • 板载USB至I2S转换器
  • 板载数字麦克风
  • Windows XP、Windows 7、和Windows 8兼容软件
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX98091评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的印刷电路板,演示MAX98091的功能和性能。MAX98091是一款集成音频编解码器,包括听筒放大器、立体声D类放大器、立体声DirectDrive®耳机放大器,以及数字信号处理。

为了方便连接至各种音频源,评估板包括音频器件,将USB和S/PDIF数据转换为I2S数据。评估板也集成MAXQ2000微控制器,支持与具有I2C和SPI功能的板载器件进行I2C和SPI通信。简单、直观的图形用户界面(GUI)提供Windows XP®、Windows 7或Windows 8兼容软件通过Windows® OS与评估板之间的通信。

应用

  • 智能电话
  • 平板电脑

MAX98091EVKIT#TQFN
MAX98091 (TQFN)评估板
MAX98091EVKIT
MAX98091评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX98091的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览