MAX9647
量产通用、低压、单通道、微小封装比较器
LMX331/LMX331H引脚兼容替代产品
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- +1.8V至+5.5V供电时确保性能指标
- -40°C至+125°C汽车级温度范围
- 低电源电流(VDD = +5.0V时,每通道消耗60µA电流)
- 输入共模电压范围包括地电位
- 过驱动输入时不会发生相位反转
- 低输出饱和电压(120mV)
- 内置2mV滞回(MAX9648)
- 5引脚SC70节省空间的封装(2.0mm x 2.1mm x 1.0mm)
MAX9647/MAX9648比较器引脚兼容于LMX331/LMX331H,但MAX9648具有内部滞回,提供噪声抑制。即使在输入信号缓慢变化时也可避免输出发生振荡。
IC具有低电源电压、小尺寸封装、低成本等优势,并可工作在较宽的电源电压范围和较宽的温度范围,提供极具竞争优势的CMRR和PSRR,以及优异的时间响应特性、输入失调、低噪声、输出饱和电压、输入偏置电流以及RF抑制等。
器件采用5引脚SC70和SOT23封装。
应用
- 电池供电产品
- 通用低压应用
- 通用便携式设备
- 移动通信
- 笔记本电脑与PDA
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9647AUK+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX9647AUK+T | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX9647AXK+ | 5-SC70-N/A | ||
MAX9647AXK+T | 5-SC70-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX9647AUK+ | 量产 | |
MAX9647AUK+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9647的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论