MAX923

量产

超低功耗、单/双电源比较器

产品模型
9
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • µMAX®及8引脚SO封装(MAX921/MAX922/MAX923)
  • 超低静态电流,全温度范围内最大4µA (MAX921)
  • 供电电源:
    • +2.5V至+11V单电源
    • ±1.25V至±5.5V双电源
  • 输入电压范围包含了负电源电压
  • 内置1.182V ±1%带隙基准源
  • 可调滞回
  • TTL/CMOS兼容的输出
  • 传输延迟时间12µs (10mV过驱动)
  • 无切换短路电流
  • 可持续提供40mA电流
MAX923
超低功耗、单/双电源比较器
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX923的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论