MAX9206

量产

10位总线LVDS解串器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单片解串器(对比SerDes),尤其适合于单向数据链路
  • 自动时钟恢复
  • 允许热插入和同步,无须终止系统运行
  • 额定速率的BLVDS串行输入,适合于点对点和总线应用
  • 快速伪随机锁相
  • 宽参考时钟输入范围
    • 16MHz至45MHz (MAX9206)
    • 40MHz至60MHz (MAX9208)
  • 720psP-P的高抖动承受能力(MAX9206)
  • 30mA的低电源电流(MAX9206工作于16MHz)
  • 10位并行LVCMOS/LVTTL输出
  • 高达600Mbps的数据吞吐率(MAX9208)
  • 可编程的输出选通边沿
  • 引脚兼容于DS92LV1212A和DS92LV1224
MAX9206
10位总线LVDS解串器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

MAX9235EVKIT

MAX9235和MAX9206评估板

特性和优点

  • 3.3V单电源
  • 10位并行LVCMOS/LVTTL接口
  • 允许共模测试
  • 可独立评估串行器(MAX9235)和解串器(MAX9206)
  • 低压、低功耗工作
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9235评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),用于简化对400Mbps、10位LVDS串行器MAX9235和400Mbps、10位LVDS解串器MAX9206的评估。MAX9235串行器将10位并行LVCMOS/LVTTL数据转换为串行高速、低电压差分信号(LVDS)数据流。该串行器与解串器MAX9206配对使用,解串器接收串行输出并将其转换为10位并行LVCMOS/LVTTL数据。

评估板工作在3.3V单电源,两路基准时钟输入的范围为16MHz至40MHz。10位并行输入数据连接至24引脚插头,并在另一个24引脚插头上采样输出数据。评估板电路经过修改,可以对MAX9235和MAX9206进行隔离及独立评估。

应用

  • 航线出口
  • 产品监测
  • 后视摄像机
  • 安全监控摄像机

MAX9235EVKIT
MAX9235和MAX9206评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9206的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览