MAX9140
量产40ns、低功耗、3V/5V、满摆幅、单电源比较器
- 产品模型
- 10
产品详情
- 高速、40ns传输延迟(10mV过驱动)
- 低功耗
- 每个比较器(3V)的功率为150µA
- 为3V和5V应用而优化
- 满摆幅输入电压范围
- 500µV低失调电压
- 内部滞回保证干净的输出状态切换
- 输出摆幅在两个电源端的300mV范围内
- 输出兼容于CMOS/TTL
- 输出锁存(仅MAX9141)
- 关断功能(仅MAX9141)
- 提供SC70和SOT23封装
- 通过AEC-Q100认证(MAX9140AAXK/V+T Only)
MAX9140/MAX9141是单路高速比较器,MAX9142/MAX9144是双/四路高速比较器,优化应用于3V或5V电源供电的系统。MAX9141具有锁存使能和器件关断等能力,还结合了高速、低功耗和满摆幅的输入等特性。传输延迟为40ns,且每个比较器的电源电流仅为150µA。
该器件的输入共模范围都允许超出电源范围。输出可以拉到两个电源端的0.3V之内,且无须外部上拉电路,使它们尤其适合于接口至CMOS和TTL逻辑。所有输入输出引脚可以承受与任一电源端持续短路的故障条件。即使在输入信号变化较慢时,内部滞回也能够保证干净的输出状态切换。
该器件具有高速、低功耗和低成本等特性,用于升级工业标准的比较器MAX941/MAX942/MAX944。
MAX9140提供微型5引脚SC70和SOT23封装。MAX9141和MAX9142提供8引脚SOT23和SO封装,而MAX9144提供14引脚SO和TSSOP封装。
应用
- 3V/5V系统
- 电池供电系统
- 线接收器
- 采样电路
- 门限检测器/鉴别器
- 过零检测器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9140AAUK+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX9140AAUK+T | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX9140AAXK+ | 5-SC70-N/A | ||
MAX9140AAXK+T | 5-SC70-N/A | ||
MAX9140AAXK/V+ | 5-SC70-N/A | ||
MAX9140AAXK/V+T | 5-SC70-N/A | ||
MAX9140EUK+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX9140EUK+T | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX9140EXK+ | 5-SC70-N/A | ||
MAX9140EXK+T | 5-SC70-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX9140AAUK+ | 量产 | |
MAX9140AAUK+T | 量产 | |
MAX9140EUK+ | 量产 | |
MAX9140EUK+T | 量产 | |
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX9140AAUK+ | 量产 | |
MAX9140AAUK+T | 量产 | |
MAX9140EUK+ | 量产 | |
MAX9140EUK+T | 量产 | |
5月 2, 2019 - 1708A1 ASSEMBLY |
||
MAX9140AAXK/V+ | ||
MAX9140AAXK/V+T | ||
10月 20, 2017 - 1708A ASSEMBLY |
||
MAX9140AAXK/V+ | ||
MAX9140AAXK/V+T |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9140的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论