MAX9118

量产

SC70封装、1.8V、纳安级功耗、超摆幅比较器,带或不带电压基准

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 小尺寸的SC70封装(SOT23的一半大小)
  • 超低电源电流
    • 每路350nA (MAX9119/MAX9120)
    • 加基准每路比较器600nA (MAX9117/MAX9118)
  • 工作电压可低至+1.6V
  • 内置1.252V ±1.75%基准(MAX9117/MAX9118)
  • 输入电压范围超出电源200mV
  • CMOS推挽式输出具有±5mA驱动能力(MAX9117/MAX9119)
  • 另有开漏输出器件(MAX9118/MAX9120)
  • 无短路切换
  • 内部滞回实现干净切换
  • 输入过驱动时输出不发生反相
MAX9118
SC70封装、1.8V、纳安级功耗、超摆幅比较器,带或不带电压基准
提问

参考资料

了解更多

评估套件

eval board
MAXNANOPWRBD

MAX32660、MAX11615、MAX40007、MAX9119、MAX9634、MAX17222的评估套件

特性和优点

  • 超低功耗MAX32660 Arm Cortex M4F
  • MAX11615低功耗8通道12位ADC
  • MAX40007 Nanopower运算放大器
  • MAX9119 Nanopower比较器
  • MAX9634电流检测放大器
  • MAX17222升压转换器
  • 安装在PCB上的纽扣电池电源

产品详情

MAXNANOPWRBD评估套件将Maxim的Nanopower技术与具有FPU的超低功耗、低引脚数、MAX32660 Arm® Cortex®-M4处理器相结合,从而创建了采用单节1.5V碱性纽扣电池供电的简单数字万用表应用示例。

该套件包括下列器件:

  • MAXNANOPWRBD#电路板
  • MAX326325PICO JTAG调试器/编程器

 

应用

  • 健身监测器
  • 工业传感器
  • IoT
  • 光纤模块:QSFP-DD, QSFP, 400G
  • 便携式医疗设备
  • 运动手表
  • 可穿戴医疗设备

MAXNANOPWRBD
MAX32660、MAX11615、MAX40007、MAX9119、MAX9634、MAX17222的评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9118的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览