MAX9107

量产

25ns、双/四/单路、低功耗、TTL比较器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 25ns传输延迟
  • 每路功耗350µA (1.75mW)
  • 4.5V至5.5V单电源工作
  • 输入电压范围宽,允许到地
  • 低至500µV的失调电压
  • 内部滞回(2mV)保证干净切换
  • TTL兼容的输出
  • 内置锁存(仅限MAX9109)
  • 输入过驱动时不发生输出反相
  • 提供小尺寸封装:
    • 6引脚SC70 (MAX9109)
    • 8引脚SOT23 (MAX9107)
    • 14引脚TSSOP (MAX9108)
MAX9107
25ns、双/四/单路、低功耗、TTL比较器
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9107的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览