MAX9075

量产

低成本、超小型、3µA、单电源比较器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 580ns传输延迟,耗电仅3µA
  • 2.1V至5.5V单电源工作
  • 输入允许到地
  • 可满摆幅输出
  • 输入过驱动时不发生输出反相
  • 输入端之间无差动箝位
  • 提供超小型封装
    • 5引脚SC70 (MAX9075)
    • 8引脚SOT23 (MAX9077)
MAX9075
低成本、超小型、3µA、单电源比较器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
比较器 4
MAX919 量产 SOT23封装、1.8V、纳安级功耗、超摆幅比较器,带或不带电压基准
MAX920 量产 SOT23、1.8V、Nanopower、Beyond-the-Rails比较器,带/不带基准电压源
MAX966 量产 单/双/四路、微功耗、超低电压、满摆幅输入/输出比较器
MAX986 量产 微功耗、低电压、UCSP/SC70封装、满摆幅输入/输出比较器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9075的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览