MAX9063
量产超小尺寸、微功耗单路比较器,采用4焊球UCSP和5引脚SOT23封装
业内最小的比较器,提供4焊球UCSP封装
- 产品模型
- 4
产品详情
- 微型1mm x 1mm x 0.6mm、4焊球UCSP封装
- 封装尺寸 = 2个0402电阻
- 还可提供5引脚SOT23封装
- 超低工作电流(100nA, 最大值)
- 输入电压范围:-0.3V至+5.5V
- 外部REF范围:0.9V至5.5V (MAX9060/MAX9061)
- 内部REF电压:0.2V (MAX9062/MAX9063/MAX9064)
- 15µs传输延迟
- -40°C至+85°C扩展级温度范围
MAX9060–MAX9064是超小尺寸单路比较器,适用于各种便携产品,如蜂窝电话、媒体播放器以及笔记本电脑。这些比较器提供1mm x 1mm封装(相当于两个0402电阻)、微型4焊球UCSP™封装和5引脚SOT23封装。
MAX9060–MAX9064可接受-0.3V至+5.5V的输入电压范围,且与电源电压无关。这些器件即使在掉电(VCC或VREF = 0V)情况下,也能保持高阻态。内部滤波器提供高RF抑制。
MAX9060和MAX9061提供漏极开路输出,并从用户提供的基准VREF (0.9V至5.5V之间)吸收静态电流。器件仅消耗100nA (最大值)的电源电流,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
MAX9062、MAX9063和MAX9064单路比较器内置0.2V基准,具有推挽或漏极开路输出,仅消耗700nA (最大值)电源电流。MAX9062、MAX9063和MAX9064的电源电压可低至VCC = 1V,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- 电子玩具
- 笔记本电脑
- 便携式媒体播放器
- 便携式医疗设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9063EBS+G45 | Wafer-Level Package 2x2 Bump, Full Array | ||
MAX9063EBS+TG45 | Wafer-Level Package 2x2 Bump, Full Array | ||
MAX9063EUK+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX9063EUK+T | Small-Outline Transistor Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX9063EBS+TG45 | 量产 | |
12月 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
MAX9063EBS+TG45 | 量产 | |
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX9063EUK+ | 量产 | |
MAX9063EUK+T | 量产 | |
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX9063EUK+ | 量产 | |
MAX9063EUK+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9063的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论