MAX9028
量产UCSP封装、1.8V、纳安级功耗、超摆幅比较器,带或不带基准
- 产品模型
- 2
产品详情
- 节省空间的UCSP封装(1mm x 1.52mm)
- 超低电源电流
- 0.6µA (MAX9027/MAX9028)
- 1µA,带基准(MAX9025/MAX9026)
- +1.8V可稳定工作
- 内部1.236V ±1%基准(MAX9025/MAX9026)
- 输入电压范围扩展200mV Beyond-the-Rails
- 具有±5mA驱动能力的CMOS推挽输出(MAX9025/MAX9027)
- 开漏输出型(MAX9026/MAX9028)
- 跳变时无短路电流
- 用于净化开关的内部滞回
- 过驱动输入无相位反转
MAX9025–MAX9028纳安级比较器采用节省空间的晶片级封装(UCSP™),具有Beyond-the-Rails™输入,并且确保在+1.8V电源下稳定工作。MAX9025/MAX9026有一个片上1.236V ±1%基准源,只需1µA的超低电源电流,MAX9027/MAX9028 (无基准)仅需要0.6µA的电源电流。这些特性使MAX9025–MAX9028系列比较器成为2节电池监视/管理应用的理想选择。
输出级独特的设计限制了开关时的电源电流波动,几乎完全消除了许多其它比较器普遍存在的电源干扰信号问题。这种设计还降低了动态条件下的总体功耗。MAX9025/MAX9027有一个可输出电流和吸收电流的推挽输出级。强内部输出驱动器可实现满摆幅输出摆幅,负载电流可达5mA。MAX9026/MAX9028有一个开漏输出级,这使它们适用于混合电压系统设计。所有这些器件都采用微小的6焊球UCSP封装。
关于与这些元件类似的5引脚SC70封装比较器和8引脚SOT23封装双比较器,请参考MAX9117和MAX9017的数据资料。
应用
- 2节电池监视/管理
- 医疗仪器
- 移动通信
- 笔记本电脑与PDA
- 地或电源线检测
- 遥感勘测与远端系统
- 超低功耗系统
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9028EBT+ | 6-WLCSP-N/A | ||
MAX9028EBT+T | 6-WLCSP-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX9028EBT+T | 量产 | |
12月 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
MAX9028EBT+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9028的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论