MAX9017

量产

SOT23封装、双路、高精度、1.8V、纳安级功耗比较器,带或不带基准

双路、1.8V、精密的纳安级功耗比较器,带有/不带基准,SOT23封装

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超低电源电流
    • 0.85µA (MAX9019/MAX9020)
    • 1.0µA (MAX9015A/MAX9016A)
    • 1.2µA (MAX9017/MAX9018)
  • 工作电压可低至1.8V
  • 精度:VOS < 5mV (最大)
  • 内置1.236V ±1%基准(A级)
  • 输入电压范围可超出电源摆幅200mV
  • CMOS推挽式输出,±6mA驱动能力(MAX9015/MAX9017/MAX9019)
  • 漏极开路输出(MAX9016/MAX9018/MAX9020)
  • 无撬杠电流转换
  • 内部4mV滞回净化开关操作
  • 过驱动输入时无相位反转
  • 两种版本微型8引脚SOT23封装
MAX9017
SOT23封装、双路、高精度、1.8V、纳安级功耗比较器,带或不带基准
提问

参考资料

了解更多

评估套件

MAX9017AEVKIT

MAX9017A/MAX9017B/MAX9018/MAX9019和MAX9020评估套件

特性和优点

  • VDD和VSS上的电源电压范围:+1.8V至+5.5V
  • 内置1.24V基准电压源的双通道比较器
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX9017A评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的电路板,包含评估MAX9017和MAX9019 IC所需的所有元件。MAX9017AEVKIT印刷电路板(PCB)已安装采用8-SOT23封装的MAX9017AEKA/V+。

该器件是一款低功耗双通道比较器,内置1.24V基准电压源。该评估套件采用1.8V至5.5V直流单电源或±0.9V至±2.75V分离电源供电。

 

应用

  • 2节电池监视/管理
  • 鉴别器
  • 医疗仪器
  • 移动通信
  • 笔记本电脑与PDA
  • 地或电源线检测
  • 遥感勘测与远端系统
  • 门限检测器
  • 超低功耗系统
  • 窗检测器

MAX9017AEVKIT
MAX9017A/MAX9017B/MAX9018/MAX9019和MAX9020评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9017的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览