MAX9010
量产SC70封装、5ns、低功耗、单电源、高精度TTL比较器
5ns、低功耗、单电源供电、精密的TTL比较器,SC70和SOT23封装
- 产品模型
- 2
产品详情
- 超快、5ns传播延迟
- 低静态电流:
- 900µA (MAX9010/MAX9011)
- 1.3mA (MAX9013)
- 2.4mA (MAX9012)
- 4.5V至5.5V单电源应用
- 输入范围扩展至地电压以下
- 无最小输入信号压摆率要求
- 开关期间无电源电流尖峰
- 使用传送缓慢的输入驱动时保持稳定
- 过驱输入无输出反相
- TTL兼容输出(MAX9013的补充)
- 包含锁存功能(MAX9011/MAX9013)
- 高精度比较器
- 输入失调电压:0.7mV
- 电压增益:3.0V/mV
- 采用小型6引脚SC70和SOT23封装
MAX9010/MAX9011/MAX9013单通道和MAX9012双通道高速比较器采用4.5V至5.5V单电源供电,电流消耗较低。它们具有精密差分输入和TTL输出,短传播延迟(5ns,典型值)、低电源电流和包括接地在内的宽共模输入范围,非常适合低功耗、高速、单电源应用。
当使用传送缓慢或低输入过驱信号驱动时,比较器输出在整个线性区内保持稳定,从而消除了其他高速比较器常见的输出不稳定性。输入电压范围扩展至地电压以下200mV,且无输出反相。MAX9013具有互补输出,MAX9011/MAX9013均具有锁存使能输入(LE)。MAX9013是行业标准MAX913和LT1016/LT1116的改进版直接替代产品,在5V单电源应用中使用时可提供更低的功耗和更高的速度。
对于空间要求严格的设计,单个MAX9010采用小型6引脚SC70封装。单个MAX9011采用节省空间的6引脚SOT23封装。双通道MAX9012和单通道MAX9013采用8引脚µMAX®和8引脚SO封装。该系列中的所有产品均支持-40°C至+85°C的扩展温度范围。
应用
- 电池供电应用
- 快速脉冲高度/宽度鉴别器
- 高速线路接收器
- 高速采样电路
- 高速信号平方
- 高速触发
- 开关稳压器
- 零交越检波器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9010EXT+ | Single Chip Package | ||
MAX9010EXT+T | Single Chip Package |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
高速比较器(传播延迟<100ns) 1 | ||
MAX913 | 量产 | 单/双路、超高速、低功耗、高精度TTL比较器 |
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9010的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论