MAX8989

多模式PA供电降压转换器,具有线性旁路模式

紧凑封装(1.6mm x 1.6mm)、为多模PA提供高效供电,手机通话时间延长25%

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • PA降压转换器
    • 25µs (典型值)建立时间,输出电压从0.4V上升到3.2V
    • 0.4V至VIN动态设置输出电压
    • 85mΩ pFET和100%占空比支持低压差设计
    • 2MHz开关频率
    • 低输出电压纹波
    • 在整个负载、输入电压和温度变化范围内保持2%输出电压精度
    • 微小的外部元件
  • 可输出2.5A电流
  • 简单的逻辑通/断控制
  • 0.1µA关断电流
  • 2.7V至5.5V供电范围
  • 过热保护
  • 1.6mm x 1.6mm WLP封装(0.69mm最大高度)
MAX8989
多模式PA供电降压转换器,具有线性旁路模式
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX8805 600mA/650mA PWM降压型转换器,2mm x 2mm WLP封装,用于WCDMA PA供电
内部电源开关降压稳压器 1
MAX8896 最后购买期限 双通道PWM降压型转换器,采用2mm x 2mm封装,适用于WCDMA PA和RF电源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX8989EVKIT

MAX8989评估板

特性和优点

  • 用于PA供电的降压型转换器
    • 输出电压从0.4V稳定到3.2V,建立时间为25µs (典型值)
    • 0.4V至VIN动态输出电压设置
    • 85mΩ PFET和100%占空比,低压差
    • 2MHz开关频率
    • 低输出电压纹波
    • 在整个负载、电源和温度范围内,输出电压精度保持在2%
    • 微型外部元件
  • 输出电流可达2.5A
  • 简单的逻辑开/关控制
  • 0.1µA低关断电流
  • 2.7V至5.5V供电范围
  • 热过载保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX8989评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用于评估具有线性旁路功能的降压型转换器MAX8989。评估板工作在2.7V至5.5V电源或电池,输出稳定在REFIN (0.2V至1.7V)电压的两倍,提供高达2.5A的驱动能力。

应用

  • LTE、WCDMA、GSM和EDGE手机/智能电话

MAX8989EVKIT
MAX8989评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8989的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览