MAX8902
低噪声500mA LDO稳压器,2mm x 2mm TDFN封装
低噪声、低压差、高PSRR、500mA线性稳压器,采用2mm x 2mm TDFN封装
Viewing:
产品详情
- 1.7V至5.5V输入电压范围
- 0.6V至5.3V输出电压范围
- 10Hz至100kHz频带内输出噪声为16µVRMS
- 80µA电源电流
- 5kHz时具有92dB PSRR
- 确保500mA输出电流
- 在整个负载、输入电源和温度范围内具有±1.5%的输出电压精度
- 500mA负载时压差仅为100mV (最大值)
- 关断模式下电源电流< 1µA
- 700mA短路保护
- 热过载保护
- 输出至输入反向保护
- 2mm x 2mm x 0.8mm TDFN封装
MAX8902A/MAX8902B低噪声、线性稳压器能够提供高达500mA的输出电流,在100kHz带宽内输出噪声仅为16µVRMS。这两款稳压器能够在较宽的输入范围内保持输出电压稳定,满负荷状态下仅需100mV的输入至输出压差裕量。
该系列LDO具有典型值为80µA的低电源电流,与负载电流和压差无关。稳压器控制电路包括可编程软启动电路、短路保护、反向电流保护和热过载保护功能。其它特性包括关断输入和电源就绪输出(仅MAX8902B)。
MAX8902A通过SELA和SELB输入将输出电压设置为1.5V、 1.8V、 2.0V、 2.5V、3.0V、 3.1V、 3.3V、 4.6V或4.7V。通过外部电阻分压器,MAX8902B的输出电压可在0.6V至5.3V范围内调节。
应用
- MP3和便携式媒体播放器
- 笔记本电脑
- 智能电话
参考资料
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max8902的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论