MAX872
10µA、低压差、精密电压基准
Viewing:
产品详情
- Output Voltage
- 2.500V ±0.2% (MAX872)
- 4.096V ±0.2% (MAX874)
- Wide Operating Voltage Range
- 2.7V to 20V (MAX872)
- 4.3V to 20V (MAX874)
- 10µA Max Supply Current
- 40ppm/°C Max Drift Over Extended Temp. Range
- Line Regulation Over Temp.
- 20µV/V (MAX872)
- 75µV/V (MAX874)
- Load Regulation Over Temp.
- 0.6mV/mA Max (MAX872)
- 1.0mV/mA Max (MAX874)
- ±500µA Sink/Source Current
应用
- 电池供电应用
- 手持式仪表(PDA、掌上电脑)
- 电源
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 3
技术文章 2
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX872的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论