MAX8625A

高效、无缝切换升/降压型DC-DC转换器

无扰动、稳定的升/降压H桥转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4个内部MOSFET实现真正的H桥buck/boost转换
  • Buck、boost之间无扰动切换
  • 切换过程中输出纹波变化最小
  • 效率高达92%
  • 跳脉冲模式下,静态电流只有37µA (典型值)
  • 输入范围:2.5V至5.5V
  • 固定3.3V输出或输出可调
  • 1µA (最大值)逻辑控制关断
  • True Shutdown
  • 输出过载保护
  • 内部补偿
  • 内部软启动
  • 1MHz开关频率
  • 热过载保护
  • 小尺寸3mm x 3mm、14引脚TDFN封装
MAX8625A
高效、无缝切换升/降压型DC-DC转换器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关降压稳压器 2
MAX1556 量产 16µA IQ、1.2A PWM降压型DC-DC转换器
MAX1557 量产 16µA IQ、1.2A PWM降压型DC-DC转换器
内部电源开关升压稳压器 2
MAX1760 量产 0.8A、低噪声、1MHz、升压型DC-DC转换器
MAX1763 量产 1.5A、低噪声、1MHz、升压型DC-DC转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX8625AEVKIT

MAX8625A评估板

特性和优点

  • 2.5V至5.5V输入电压范围
  • 3.3V预置输出电压
  • 输出电压可在1.25V至4.2V之间设置
  • 无缝切换升压/降压模式
  • 可选择开关模式
    • FPWM模式
    • 高效跳脉冲模式
  • 软启动
  • 输出过载保护
  • 热保护
  • 小型3mm x 3mm、14引脚TDFN封装
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX8625A评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的PCB,用来演示MAX8625A升压/降压开关稳压器的特性。MAX8625A利用Maxim专有的H桥拓扑,实现所有转换器工作模式之间的无缝切换,避免了其它类似器件常见的信号干扰。MAX8625A评估板将2.5V至5.5V DC输入转换成预置的3.3V输出,提供高达800mA的电流。输出电压也可通过电阻分压器在1.25V至4.2V之间设置。MAX8625A评估板具有板上跳线设置,允许设置成两种开关模式之一:固定频率脉宽调制(FPWM)或高效的跳脉冲模式。另外一个板上跳线可用来启动或关闭MAX8625A。

应用

  • 电池供电的硬盘驱动器(HDD)
  • DSC和便携式摄像机
  • MP3播放器和蜂窝电话
  • PDA与智能电话

MAX8625AEVKIT
MAX8625A评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8625A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览