MAX7502

数字温度传感器和温度监测看门狗,带有总线闭锁保护

数字温度传感器与温度监视看门狗,带有总线闭锁保护和手动复位

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超时功能防止总线闭锁(MAX7500, MAX7501, MAX7502)
  • 硬件复位提供额外的保护
  • I²C总线接口
  • 3.0V至5.5V电源电压范围
  • 250µA (典型值)工作电源电流
  • 3µA (典型值)关断电源电流
  • -25°C至+100°C范围内±1.5°C (最大值)的测温精度
  • µMAX、SO封装节省空间
  • 单独的开漏极OS输出作为中断或比较器/恒温器输入
  • 寄存器回读能力
  • 改进的LM75第二货源
MAX7502
数字温度传感器和温度监测看门狗,带有总线闭锁保护
提问

参考资料

了解更多

评估套件

MAX7500EVKIT

MAX7500评估板

特性和优点

  • 通过USB供电
  • 3V至5.5V单电源供电
  • 数字温度传感器
  • 还可用于评估MAX7501–MAX7504
  • 通过USB控制板载I²C/SMBus接口
  • 八种I²C从地址
  • Windows 2000/XP和Windows Vista (32位)兼容软件
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX7500评估板(EV kit)是一款完全安装并经过测试的表面贴装PCB,用于评估MAX7500数字温度传感器。MAX7500可精确测量温度并提供高温报警/中断/关断输出。

评估板通过板上USB接口供电,提供八种MAX7500 IC的I²C地址。MAX7500评估板还可用于评估MAX7501–MAX7504 IC。订购MAX7500评估板时,请从厂商申请IC的免费样品。

MAX7500评估板带有I²C/SMBus™接口,通过通用串行总线(USB)端口与计算机连接。评估板包含Windows® 2000/XP和Window Vista®兼容软件,为控制MAX7500的可编程特性提供图形用户界面(GUI)。

应用

  • 电子测试设备
  • 工业过程控制
  • 办公电子设备
  • PC
  • 服务器

MAX7500EVKIT
MAX7500评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7502的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览