MAX7491
量产双路、通用开关电容滤波器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 采用16引脚QSOP封装的双通道二阶滤波器
- 高精度
- Q精度:±0.2%
- 时钟与中心频率误差:±0.2%
- 轨到轨输入和输出操作
- 单电源供电:+5V (MAX7490)或+3V (MAX7491)
- 内部或外部时钟
- 高通、低通、带通和陷波滤波器
- 时钟与中心频率比为100:1
- 内部采样与中心频率比为200:1
- 中心频率高达40kHz
- 轻松级联以组成多极滤波器
- 低功耗关断:电源电流:< 1µA
MAX7490/MAX7491由两个相同的低功耗、低电压、宽动态范围、轨到轨、二阶开关电容构建模块组成。两个滤波器部分各自都可以与两到四个外部电阻一起生成所有标准二阶函数:带通、低通、高通和陷波(带阻)。其中三个函数可同时使用。通过级联两个二阶滤波器部分可以组成四阶滤波器。同样,通过级联多个MAX7490/MAX7491可以轻松组成更高阶滤波器。
提供两种时钟选项:内置时钟(通过使用外部电容实现),或者外部时钟(用于实现更严格的截止频率控制)。时钟与中心频率比为100:1。采样以两倍时钟频率进行,可将截止频率和奈奎斯特频率进一步分离。
MAX7490/MAX7491内置供电轨分离器,可建立单电源供电所需的精密共模电压。MAX7490采用+5V单电源供电,MAX7491采用+3V单电源供电。两款器件均具有低功耗关断模式,并采用16引脚QSOP封装。
应用
- 自适应滤波器
- ADC抗混叠
- 多极点滤波器
- 锁相环(PLL)
- DAC后置滤波
- 机顶盒
- 可调节的有源滤波器
参考资料
数据手册 2
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX7491CEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX7491EEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX7491EEE+T | 16-QSOP-150_MIL |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
MAX7491CEE+ | 量产 | |
MAX7491EEE+ | 量产 | |
MAX7491EEE+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7491的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论