MAX7490

量产

双路、通用开关电容滤波器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 采用16引脚QSOP封装的双通道二阶滤波器
  • 高精度
    • Q精度:±0.2%
    • 时钟与中心频率误差:±0.2%
  • 轨到轨输入和输出操作
  • 单电源供电:+5V (MAX7490)或+3V (MAX7491)
  • 内部或外部时钟
  • 高通、低通、带通和陷波滤波器
  • 时钟与中心频率比为100:1
  • 内部采样与中心频率比为200:1
  • 中心频率高达40kHz
  • 轻松级联以组成多极滤波器
  • 低功耗关断:电源电流:< 1µA
MAX7490
双路、通用开关电容滤波器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低通滤波器 8
MAX7408 量产 五阶、低通、椭圆函数、开关电容滤波器
MAX7409 量产 五阶、低通、开关电容滤波器
MAX7410 量产 五阶、低通、开关电容滤波器
MAX7411 量产 五阶、低通、椭圆函数、开关电容滤波器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7490的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览