MAX7480

量产

八阶、低通、巴特沃兹、开关电容滤波器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 八阶低通巴特沃兹滤波器
  • 低噪声、低失真:THD +噪声:-73dB
  • 时钟可调转折频率(1Hz至2kHz)
  • 100:1时钟与转折比
  • +5V单电源供电
  • 低功耗
    • 2.9mA(工作模式)
    • 0.2µA(关断模式)
  • 采用8引脚SO/DIP封装
  • 低输出偏移:±5mV
MAX7480
八阶、低通、巴特沃兹、开关电容滤波器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低通滤波器 2
MAX291 量产 八阶、低通、开关电容滤波器
MAX295 量产 八阶、低通、开关电容滤波器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7480的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览