MAX7377

量产

硅振荡器,提供低功耗频率切换

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2.7V至5.5V工作电压
  • 精确的600kHz至10MHz的高速振荡器
  • 精确的32kHz低速振荡器
  • 可随时在高速和低速之间进行无干扰切换
  • ±10mA时钟输出驱动能力
  • 2%初始精度
  • ±50ppm/°C温度系数
  • 50%占空比
  • 5ns输出上升与下降时间
  • 低抖动:8MHz时160ps(P-P) (无PLL)
  • 3mA快速模式工作电流(8MHz)
  • 13µA低速模式工作电流(32kHz)
  • -40°C至+125°C温度范围
MAX7377
硅振荡器,提供低功耗频率切换
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7377的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览