MAX6696

量产

双路远端/本地温度传感器,带有SMBus串行接口

双通道、远端/本地温度传感器,带有SMBus串行接口,µMAX封装

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 测量一个本地和两个远端温度
  • 11位、0.125°C分辨率
  • 高精度,+60°C至+100°C (远端)范围内精确至±1.5°C (最大)
  • ACPI兼容
  • 可编程高/低温报警
  • 可编程转换速率
  • 三个报警输出:/ALERT、/OT1和/OT2
  • SMBus/I²C兼容接口
  • 符合65nm处理工艺(Y版)
MAX6696
双路远端/本地温度传感器,带有SMBus串行接口
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字温度传感器 2
MAX6655 量产 双路远端/本地温度传感器及四路电压监测器
MAX6656 量产 双路远端/本地温度传感器及四路电压监测器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

MAX6695EVCMOD2

MAX6695评估板/评估系统

特性和优点

  • 测量和显示MAX6695以及远端二极管的温度
  • 可编程低温/过热报警
  • 可编程过热滞回
  • 可编程高温检测滞回
  • 兼容SMBus/I²C
  • 易于使用的菜单驱动软件
  • 经过完全安装与测试
  • 包含Windows 95/98/2000/XP兼容的软件和演示PCB

产品详情

MAX6695评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的PCB,焊接有MAX6695。该评估板可用于全面评估温度监视器MAX6695。MAX6695监视自身的管芯温度以及两个连接为二极管形式的外部晶体管的结温。该器件可将温度转换成11位、2线制串行数据,并可通过2线制串行总线访问。

MAX6695评估板上焊接有两个外部晶体管(2N3906),它们连接为二极管形式,并且可以被拆除。拆除后评估板可以通过双绞线与邻近待测系统中的远端二极管连接。

MAX6695评估系统由Maxim命令模块(CMOD232)和MAX6695评估板组成。CMOD232板连接至计算机的RS-232串行端口,可提供一个由计算机控制的SMBus™/I²C总线。Windows® 95/98/2000/XP兼容的软件可提供友好的用户界面,用于演示MAX6695的功能。程序采用菜单驱动,可提供带有控制按钮和状态显示的图形界面。

欲基于PC全面的评估MAX6695,请定购MAX6695EVCMOD2。如果您已经具有SMBus接口,则请定购MAX6695EVKIT。

应用

  • 台式计算机
  • 笔记本电脑
  • 服务器
  • 测试与测量设备
  • 工作站

MAX6695EVKIT

MAX6695评估板/评估系统

特性和优点

  • 测量和显示MAX6695以及远端二极管的温度
  • 可编程低温/过热报警
  • 可编程过热滞回
  • 可编程高温检测滞回
  • 兼容SMBus/I²C
  • 易于使用的菜单驱动软件
  • 经过完全安装与测试
  • 包含Windows 95/98/2000/XP兼容的软件和演示PCB

产品详情

MAX6695评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的PCB,焊接有MAX6695。该评估板可用于全面评估温度监视器MAX6695。MAX6695监视自身的管芯温度以及两个连接为二极管形式的外部晶体管的结温。该器件可将温度转换成11位、2线制串行数据,并可通过2线制串行总线访问。

MAX6695评估板上焊接有两个外部晶体管(2N3906),它们连接为二极管形式,并且可以被拆除。拆除后评估板可以通过双绞线与邻近待测系统中的远端二极管连接。

MAX6695评估系统由Maxim命令模块(CMOD232)和MAX6695评估板组成。CMOD232板连接至计算机的RS-232串行端口,可提供一个由计算机控制的SMBus™/I²C总线。Windows® 95/98/2000/XP兼容的软件可提供友好的用户界面,用于演示MAX6695的功能。程序采用菜单驱动,可提供带有控制按钮和状态显示的图形界面。

欲基于PC全面的评估MAX6695,请定购MAX6695EVCMOD2。如果您已经具有SMBus接口,则请定购MAX6695EVKIT。

应用

  • 台式计算机
  • 笔记本电脑
  • 服务器
  • 测试与测量设备
  • 工作站

MAX6695EVCMOD2
MAX6695评估板/评估系统
MAX6695EVKIT
MAX6695评估板/评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6696的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览