MAX6695
量产双路远端/本地温度传感器,带有SMBus串行接口
双通道、远端/本地温度传感器,带有SMBus串行接口,µMAX封装
- 产品模型
- 4
产品详情
- 测量一个本地和两个远端温度
- 11位、0.125°C分辨率
- 高精度,+60°C至+100°C (远端)范围内精确至±1.5°C (最大)
- ACPI兼容
- 可编程高/低温报警
- 可编程转换速率
- 三个报警输出:/ALERT、/OT1和/OT2
- SMBus/I²C兼容接口
- 符合65nm处理工艺(Y版)
MAX6695/MAX6696是精确的双远端和本地数字温度传感器。这两款器件能准确测量其管芯的温度和两个外部连接为二极管方式的晶体管的温度,并通过两线串行接口以数字方式报告温度值。外部二极管通常为CPU、FPGA、GPU或者ASIC上共集PNP管的射极-基极结。
两线串行接口可接受标准的系统管理总线(SMBus)命令,比如写字节、读字节、发送字节和接收字节等,通过这些命令来读取温度数据和对报警阈值和转换速率进行编程。MAX6695/MAX6696能够以可编程的转换速率独立工作,按照系统要求对电源电流和温度刷新速率进行控制。对于2Hz或者更低的转换速率,温度以带符号位的10位二进制数表示,分辨率为+0.125°C。当转换速率为4Hz时,输出数据为带符号位的7位二进制数,分辨率为+1°C。MAX6695/MAX6696还具有SMBus超时功能以增强系统的可靠性。
在+60°C至+100°C范围内,无需校准,远端温度测量的精度就可达到±1.5°C。MAX6695/MAX6696可测量温度范围为-40°C至+125°C。除了具有SMBus /ALERT输出外,MAX6695/MAX6696还具有两个温度过限指示(/OT1和/OT2),仅当温度高于相对应的可编程温度限时变为有效。/OT1和/OT2输出通常用于风扇控制、时钟扼制或者系统关机。
MAX6695具有一个固定的SMBus地址。MAX6696具有九个引脚可选的SMBus地址。MAX6695采用10引脚µMAX®封装,而MAX6696则采用16引脚QSOP封装。这两款器件均可工作于-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 台式计算机
- 笔记本电脑
- 服务器
- 测试与测量设备
- 工作站
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6695AUB+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX6695AUB+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX6695YAUB+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX6695YAUB+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX6695YAUB+ | 量产 | |
MAX6695YAUB+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册