MAX6691

量产

四通道、热敏电阻温度至脉宽转换器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 简单的单总线接口
  • 可测量多达4个热敏电阻的温度
  • 低热敏电阻平均电流,减小自加热误差
  • 内部电压基准隔离热敏电阻和电源噪声
  • 支持任意热敏电阻温度范围
MAX6691
四通道、热敏电阻温度至脉宽转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6691的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览