MAX6682
量产热敏电阻到数字转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
MAX6682可将外部热敏电阻对应于温度的阻值直接转换为数字输出。热敏电阻和一个外部固定电阻构成一个分压器,由MAX6682的内部基准驱动。MAX6682测量外部电阻两端的电压,并根据该电压产生10位 + 符号位输出代码。
MAX6682不会对典型的负温度系数(NTC)热敏电阻的高度非线性传输函数进行线性化,但通过采用适当阻值的外部电阻可以在有限的温度范围内提供线性输出数据。在0°C至+50°C温度范围内,只要选择适当的热敏电阻和外部电阻阻值,MAX6682可以按照8 LSB/°C (0.125°C分辨率)的比例输出数据。同样适合其他温度范围,但输出数据不一定按照每度偶数个LSB的比例。
3线SPI™兼容接口可方便地与不同的微处理器连接。
MAX6682是只读器件,简化了那些只需要温度数据的系统的应用。
电源管理电路可降低热敏电阻的平均电流,从而降低自加热效应。在两次转换中间,电源电流被降至21µA (典型值)。内部电压基准在两次测量之间被关断。
MAX6682采用小尺寸、8引脚的µMAX封装,工作于-55°C至+125°C温度范围。
应用
- 电池组/充电器
- 家用产品
- HVAC
- 医疗设备
参考资料
数据手册 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6682MUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX6682MUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6682的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论