MAX6678
2通道温度监测器,提供双路、自动PWM风扇速度控制器和5个GPIO
业内唯一的双通道温度监视器与风扇控制器,带有5个GPIO
Viewing:
产品详情
- 两个热二极管输入
- 本地温度传感器
- 五个GPIO输入/输出
- 两个PWM输出用于驱动风扇(开漏;可被上拉至+5V)
- 可设置的风扇控制特性
- 自动风扇启动信号确保风扇启动
- 受控的转速变化率确保风扇转速调节平稳
- 1°C远程温度检测精度(+60°C至+145°C)
- 温度检测从POR时刻开始以实现系统失效保护
- /OT输出用于抑制或关断
- 共有四种类型,每一种有不同的地址
- 5mm x 5mm TQFN封装
MAX6678检测它自身的温度和两个外部连接成二极管的晶体管温度,这两个外部晶体管通常位于CPU或其它集成电路的裸片上。本器件用2线串口以数字形式报告温度值。MAX6678提供可设置的报警输出来产生中断、抑制信号或过热关断信号。
2线串口接收标准系统管理总线(SMBus™)的写字节、读字节、发送字节和接收字节命令,从中读取温度数据及设置报警门限。温度数据控制PWM输出信号从而调节冷却风扇的转速,在系统温度较低时尽量减小噪声,而当功耗上升时,则提供最大的冷却功率。五个GPIO引脚提供了更多的灵活性。GPIO的上电状态是通过将GPIO预设输入连接到地或VCC进行设置的。
MAX6678采用20引脚QSOP封装和5mm x 5mm薄型QFN封装,工作在3.0V至5.5V的电源下,仅消耗500µA电源电流。
应用
- 台式计算机
- 网络设备
- 笔记本电脑
- 服务器
- 工作站
参考资料
数据手册 2
技术文章 3
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6678的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论